Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Schutzgriff

EH 22340. /EH 22350.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Robuster Schutzgriff (Druckknopf nicht überstehend). Griffform schützt vor unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

Ihre Auswahl ergab 208 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.1095
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 424 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.1096
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 452 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.1097
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 472 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.1098
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 501 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
403 kN
Artikel-Nr.:
22350.1099
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 520 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1100
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 524 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1101
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 562 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1102
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 600 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1103
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 643 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1104
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 672 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1105
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 713 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1106
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 748 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1107
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 798 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1108
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 825 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1109
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 873 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
631 kN
Artikel-Nr.:
22350.1110
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 893 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Rostfreier Stahl

Druckknopf

  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22340. /EH 22350. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Schutzgriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.