Verwendung bei dünnen Materialien, z. B. im Fahrzeugbau, Geräte-/Behälterbau und in der Luftfahrt.
Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.
Die Auflagefläche des Flanschs sorgt für eine optimale Kraftverteilung bei Bauteilen mit geringen Wandstärken.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Dieser Artikel 22400.0308 - Aufnahmebuchse mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen / mit ovalem Flansch (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebuchsen mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen (EH 22400.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.