Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 54 Treffer
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 185 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 254 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 304 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 323 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 424 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 526 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Rostfreier Stahl 1.4305
Hinweise
Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22710. Kugeldruckschrauben – mit Kopf, abgeflachte Kugel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelelemente / Andrückelemente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.