Sei­ten­druck­stü­cke mit Kunststofffeder und Stift

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Ihre Auswahl ergab 42 Treffer

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Hub s [mm]:
0,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0200 3)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Hub s: 0,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0201 3)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Hub s: 0,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Hub s [mm]:
0,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0202
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0203
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0204
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0205
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0206
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0207
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0208
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0209
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
0,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0211
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Hub s: 0,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
0,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0212
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Hub s: 0,6 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0213
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0214
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Hub s [mm]:
0,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0215 3)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Hub s: 0,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,2 mm
Artikel-Nr.:
22150.0216 3)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Hub s: 0,2 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Hub s [mm]:
0,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0217
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,3 mm
Artikel-Nr.:
22150.0218
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0219
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0220
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Hub s [mm]:
0,4 mm
Artikel-Nr.:
22150.0221
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0222
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0223
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Hub s [mm]:
0,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0224
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, starke Federkraft
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Feder

  • Kunststoff

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl
  • Thermoplast POM, weiß

Hinweise

Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0840
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0841
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 8 mm
  • Gewicht: 47 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0842
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 46 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22150.0843
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 96 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0844
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 145 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = blaue Feder

Ausführung Standard-Federkraft = rote Feder

Ausführung starke Federkraft = grüne Feder

Montage

Es wird empfohlen die Hülse anzufeuchten.

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Kunststofffeder und Stift
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.