Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 27 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 8,6 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Dichtung
Hülse
Gewindescheibe
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke d1 : M12
Montagewerkzeug
d1 : M12
Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke d1 : M18 x 1,5 mm
Montagewerkzeug
d1 : M18 x 1,5 mm
Gewicht: 137 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2 /2 - s
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.