Die federnden Andrückelemente dienen zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten.
Das federnde Andrückelement ist mit einem Druckstück ausgebildet, welches je nach Anwendungsfall im Raster 4x 90° gedreht werden kann.
Unterhalb von h2 entsteht bei entsprechender Einbaulage des Druckstücks ein Niederzugeffekt.
Dieser Artikel 22170.0610 - Federndes Andrückelement mit Anschraubflansch, horizontal / Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Andrückelemente mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22170.)
Grundkörper
Druckstück
Schraube
Feder
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.