Federnde Druck­stücke mit Bolzen und Innensechskant - INCH

EH 2B030.

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 88 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
Ge­win­de­si­che­rung
d1
l [in]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#6-32
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0033
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,046 in
  • l: 17/32 in
  • SW: 1/16 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Federkraft1) F1: ~ 0,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 1,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,025 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#6-32
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0233
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,046 in
  • l: 17/32 in
  • SW: 1/16 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Federkraft1) F1: ~ 0,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 1,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,028 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#8-32
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,3 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0036
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,07 in
  • l: 5/8 in
  • SW: 5/64 in
  • Hub s: 0,094 in
  • Federkraft1) F1: ~ 0,8 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,042 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#8-32
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,3 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0236
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,07 in
  • l: 5/8 in
  • SW: 5/64 in
  • Hub s: 0,094 in
  • Federkraft1) F1: ~ 0,8 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,033 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0040
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 0,093 in
  • l: 3/4 in
  • SW: 3/32 in
  • Hub s: 0,125 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,7 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,057 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0240
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 0,093 in
  • l: 3/4 in
  • SW: 3/32 in
  • Hub s: 0,125 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 2,7 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,057 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0042
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,121 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0242
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,12 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/4-28
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0044
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,134 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/4-28
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0244
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 0,119 in
  • l: 1 in
  • SW: 1/8 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,145 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0046
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,135 in
  • l: 1 in
  • SW: 5/32 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,205 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
1 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0246
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,135 in
  • l: 1 in
  • SW: 5/32 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,196 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
1 1/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 7,2 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0048
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 1 1/8 in
  • SW: 3/16 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2,7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 7,2 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,331 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
1 1/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 7,2 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0248
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,186 in
  • l: 1 1/8 in
  • SW: 3/16 in
  • Hub s: 0,188 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2,7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 7,2 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,331 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
1 1/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 9,3 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0050
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,248 in
  • l: 1 1/4 in
  • SW: 1/4 in
  • Hub s: 0,25 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2,7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 9,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,649 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
1 1/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 9,3 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0250
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,248 in
  • l: 1 1/4 in
  • SW: 1/4 in
  • Hub s: 0,25 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2,7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 9,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,649 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
1 1/2 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 10,6 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0052
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,31 in
  • l: 1 1/2 in
  • SW: 5/16 in
  • Hub s: 0,313 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 10,6 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 1,242 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
1 1/2 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 10,6 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0252
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,31 in
  • l: 1 1/2 in
  • SW: 5/16 in
  • Hub s: 0,313 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 10,6 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 1,249 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
3/4-10
l [in]:
1 3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 14,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0053
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4 in
  • d1: 0,75 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,374 in
  • l: 1 3/4 in
  • SW: 3/8 in
  • Hub s: 0,313 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 14,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 2,172 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
3/4-10
l [in]:
1 3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 14,5 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0253
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4 in
  • d1: 0,75 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,374 in
  • l: 1 3/4 in
  • SW: 3/8 in
  • Hub s: 0,313 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 14,5 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 2,174 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1-8
l [in]:
2 13/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 31 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0054
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1-8
  • d1: 1 in
  • d1: 0,125 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,499 in
  • l: 2 13/32 in
  • SW: 3/8 in
  • Hub s: 0,5 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 31 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 5,443 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1-8
l [in]:
2 13/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 31 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0254
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1-8
  • d1: 1 in
  • d1: 0,125 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,499 in
  • l: 2 13/32 in
  • SW: 3/8 in
  • Hub s: 0,5 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 31 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 7,668 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#6-32
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 3,4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0063
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,046 in
  • l: 17/32 in
  • SW: 1/16 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 3,4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,019 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#6-32
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 3,4 lb
Artikel-Nr.:
2B030.0263
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 0,046 in
  • l: 17/32 in
  • SW: 1/16 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Federkraft1) F1: ~ 1,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 3,4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,019 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Automatenstahl, gehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582), nitriert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B030. Federnde Druck­stücke – mit Bolzen und Innensechskant - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.