Bolzen

EH 22690.

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 84 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0353
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 268 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0355
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 415 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0363
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 341 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01
Bild:
4
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0365
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche plan Tol. l1 = ±0,01 – Bild 4
  • h ±0,01: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 530 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0421
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0423
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0433
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0435
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0437
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0401
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0402
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0403
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0404
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0405
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0443
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0445
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0453
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0455
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 408 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0463
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 327 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
5
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0465
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 5
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 698 Nm
  • Gewicht: 514 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0521
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0523
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0533
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0535
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Bolzen
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.