Bolzen

EH 22690.

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 84 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0021
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0031
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0032
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0001
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0002
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0042
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0043
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0052
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 214 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0053
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 257 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0062
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 300 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0063
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 356 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche plan
Bild:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0064
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche plan – Bild 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 412 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0121
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0131
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22690.0132
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0101
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22690.0102
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0142
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 105 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22690.0143
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 140 Nm
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0152
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
22690.0153
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Anzugsmoment max.: 290 Nm
  • Gewicht: 249 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0162
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 285 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0163
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 342 g
zur Artikelansicht
Bolzen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0164
CAD
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 398 g
zur Artikelansicht
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Bolzen
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.