Auf­nah­me­bol­zen anschraubbar, ähnlich DIN 6321

EH 22630.

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0220 1)
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0221 1)
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0222
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0223
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0224
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0225
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0226
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0227
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0228
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0229
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0230
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0231
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0232
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0233
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0240 1)
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0241 1)
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0242
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0243
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0244
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0245
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0246
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0247
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0248
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0249
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22630. Aufnahmebolzen – anschraubbar, ähnlich DIN 6321
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.