22630.0051 - Aufnahmebolzen
DIN 6321

Aufnahmebolzen, zylindrisch (DIN 6321, Form B) zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß. Auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen, abgeflacht (DIN 6321, Form C) zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Bei den Aufnahmebolzen (Bild 1 - Form B und Bild 2 - Form C) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum zulässig.

Dieser Artikel 22630.0051 - Aufnahmebolzen DIN 6321 / Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C (d1 g6: 20 mm, l1: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­me­bol­zen DIN 6321 (EH 22630.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0051
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 55 g
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0051
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.