Auf­nah­me­bol­zen DIN 6321

EH 22630.

Aufnahmebolzen, zylindrisch (DIN 6321, Form B) zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß. Auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen, abgeflacht (DIN 6321, Form C) zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Bei den Aufnahmebolzen (Bild 1 - Form B und Bild 2 - Form C) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum zulässig.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0020
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0021
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0022
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0023
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0024
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0025
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0026
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0027
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0028
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0029
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0030
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0031
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0032
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22630.0033
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B – Bild 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0040
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22630.0041
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0042
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0043
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0044
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0045
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 8,9 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0046
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0047
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0048
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C
Bild:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22630.0049
CAD
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen, abgeflacht, DIN 6321, Form C – Bild 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22630. Aufnahmebolzen – DIN 6321
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.