Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 24 Treffer
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
DIN 6321, alte Norm
Weitere Details
DIN 6321, alte Norm
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
Gewicht: 358 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 5 mm
Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 248 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 305 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 385 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
Gewicht: 485 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Zwischengrößen
Weitere Details
Zwischengrößen
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
Gewicht: 594 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 22630. Auflagebolzen – teilweise DIN 6321 (alte Norm)
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.