22680.0103 - Auflagebolzen
mit Riffel oder Spitze

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Dieser Artikel 22680.0103 - Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze / mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen (l1: 20 mm, d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen mit Riffel oder Spitze (EH 22680.)

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen
Bild:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0103
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
Auflagebolzen

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22680.0103
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.