Zum kabellosen Empfangen des Abfragesignals der Abfrageeinheit.
Die Antenne übernimmt das Funksignal der Abfrageeinheit und leitet es über eine Kabelverbindung an einen Eingang des Empfängers weiter. Dort wird der entsprechende Ausgang (Schließerkontakt) geschaltet. Es können pro Empfänger maximal vier Funkkanäle empfangen werden.
Dieser Artikel 22810.9020 - Funk-Empfänger für Abfrageeinheit / Funk-Universalempfänger und Funk-Antenne (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Funk-Empfänger für Abfrageeinheit (EH 22810.)
Nähere Informationen auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.