1501.500 - Grundplatten

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h - ±0,02 [mm]
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 12
Artikel-Nr.:
1501.500
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 12
  • Gewicht: 69 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1501.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.