1506.200 - Aufspannwinkel

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl der Loch­rei­hen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 8
Artikel-Nr.:
1506.200
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 8
  • Gewicht: 153 kg
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1506.200
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.