24690.0460 - Sterngriffe
Rostfreier Stahl

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch
Bild:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24690.0460
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • Gewicht: 112 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24690.0460
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.