Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.
Sandgestrahlt oder gerommelt.
Dieser Artikel 24650.0163 - Sterngriffe DIN 6336 Grauguss / mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Sterngriffe DIN 6336 Grauguss (EH 24650.)
Griff
Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.