Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel mit Schraube, rostfreier Stahl

EH 24441.

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Ihre Auswahl ergab 48 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24441.0650
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24441.0655
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 206 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.0660
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.0665
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 211 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.0670
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 217 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.0675
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.0680
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 232 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24441.0685
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 207 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24441.0690
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 214 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.0695
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.0700
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.0705
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 230 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.0710
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.0715
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 250 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.0725
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 442 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.0730
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 453 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.0735
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 456 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.0740
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 463 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.0745
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
24441.0750
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24441.0755
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 472 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24441.0760
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 482 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
24441.0765
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 499 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
24441.0770
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 522 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz
  • Kunststoff, lichtgrau

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24441. Verstellbare Flachspannhebel – mit Schraube, rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.