24631.0440 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24631.0440 - Kreuzgriffe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Rostfreier Stahl, Feinguss (EH 24631.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24631.0440
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 70 g
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24631.0440
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.