Kreuz­grif­fe DIN 6335 Leichtmetall

EH 24630.

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0040
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0050
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0063
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0080
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0240
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0250
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0263
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0280
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24630.0340
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 23 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24630.0350
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24630.0363
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 70 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24630.0380
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 129 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24630.0440
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24630.0450
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24630.0463
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24630.0480
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0640
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0650
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0663
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24630.0680
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24630.0740
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 23 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24630.0750
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24630.0763
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 70 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24630.0780
CAD
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 129 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
  • Leichtmetall Al, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24630. Kreuzgriffe – DIN 6335 Leichtmetall
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.