24470.0405 - Kegelgriffe
DIN 99

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
schräg, mit Gewinde, Form N
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24470.0405
Dokumente
Kegelgriffe
  • schräg, mit Gewinde, Form N – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Gewicht: 17 g
Kegelgriffe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24470.0405
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.