24530.0008 - Zylindergriffe
drehbar

Zy­lin­der­griff
Achs­teil
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Zy­lin­der­griff:
Thermoplast PA, schwarz, matt
Achs­teil:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0008
Dokumente
Zylindergriffe
  • Thermoplast, Stahl
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 8 mm
  • d4: 11 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 0,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
Zylindergriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Zylinder­griff

  • Thermoplast PA, schwarz, matt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24530.0008
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.