Der Name hält was er verspricht: dieser Musterkoffer bietet einen optimalen Querschnitt durch das Schonhammer-Sortiment von Halder: Alle acht erhältlichen Schlageinsätze und alle drei Gehäuse-Arten der SIMPLEX-Reihe, zudem die rückschlagfreien Hämmer SUPERCRAFT und SECURAL, den Einstiegshammer BASEPLEX sowie den Kombihammer FERROPLEX.
Doch damit nicht genug! Auch der Magnethalter plus je ein Klopfer und Durchschlag sind darin enthalten.
Optimal für den durchschlagenden Erfolg Ihres Außendienstes!
Produktmerkmale:
- Bietet optimalen Querschnitt durch das Halder-Schonhammer-Sortiment.
- Alle acht Schlageinsätze, alle drei Gehäusearten des SIMPLEX.
- Rückschlagfreie Schonhämmer SUPERCRAFT und SECURAL.
- Einstiegshammer BASEPLEX.
- Kombihammer FERROPLEX.
- Magnethalter, Klopfer und Durchschlag.
- Deckt eine Vielzahl an Anwendungen ab.
- Optimal für die Beratung im Außendienst.
Anwendungsgebiete
Auswahl der gängigsten Schonhämmer aus verschiedenen Anwendungsgebieten
Set im praktischen Koffer bestehend aus:
- 1x SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel, Schlageinsatz aus Gummikomposition und Plastik (Art.-Nr. 3026.040)
- 1x SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel, mit Standfuß, Schlageinsatz aus Gummikomposition und Superplastik (Art.-Nr. 3027.260)
- 1x SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel, Schlageinsatz aus TPE-soft und Superplastik (Art.-Nr. 3117.051)
- 1x SIMPLEX-Schonhammer mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel, Schlageinsatz aus Weichmetall und Kupfer (Art.-Nr. 3749.030)
- 1x BASEPLEX-Schonhammer mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel, Schlageinsatz aus Nylon und Celluloseacetat (Art.-Nr. 3968.040)
- 1x FERROPLEX Schlosser- und Schonhammer in Einem (Art.-Nr. 3677.035)
- 1x SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei, mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel (Art.-Nr. 3366.040)
- 1x SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei, Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig (Art.-Nr. 3380.040)
- 1x Durchschlag (Art.-Nr. 3408.010)
- 1x Klopfer (Art.-Nr. 3408.020)
- 1x Magnethalter, schwarz (Art.-Nr. 3688.003)
- 1x SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft, blau (Art.-Nr. 3201.040)
- 1x SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid, grau (Art.-Nr. 3203.040)
- 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik, weiß (Art.-Nr. 3207.040)
- 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Nylon, weiß (Art.-Nr. 3208.040)
- 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Weichmetall, silber (Art. 3209.040)
- 1x SUPERCRAFT-Schlageinsatz Nylon, weiss (Art.-Nr. 3508.040)
- 1x Inbuss-Schlüssel für SIMPLEX (Art.-Nr. 3233.040)
Dieser Artikel 3000.993 - Musterkoffer Universal
/ () ist eine Variante der Artikelgruppe
Musterkoffer Universal
(EH 3000.)