Die SIMPLEX-Holzstiele der Serie 3244 kommen bei SIMPLEX-Schonhämmern mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse der Größen D30mm bis D80mm zum Einsatz.
Diese hochwertigen, schwingungsdämpfenden, ergonomisch geformten Holzstiele sind im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Sie sorgen dafür, dass der SIMPLEX deutlich besser in der Hand liegt als herkömmliche Gummihämmer.
Für die Schonhämmer mit Durchmesser 60 mm und 80mm steht zusätzlich ein extra kurzer Stiel zu Verfügung (Art.-Nr. 3244.062 und 3244.082).
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Dieser Artikel 3244.050 - SIMPLEX-Stiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-hochwertiger Holzstiel für SIMPLEX-Schonhämmer mit Temperguss- oder Aluminiumgehäuse (EH 3244.)
Stiel
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.