3908.030 - BASEPLEX-Schonhammer
Nylon / Nylon mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel

BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird.

Der BASEPLEX-Schonhammer der Reihe 3908 ist beidseitig mit Einsätzen aus Nylon bestückt. Dieser weiße Schlageinsatz ist noch etwas härter als der rote Celluloseacetat-Einsatz und zudem verschleißfest.

Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.

Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert. Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

  • BASEPLEX-Schonhammer mit beidseitig Nylon-Einsätzen (weiß, verschleißfest).
  • Preiseinstiegsproduktlinie in bewährter Halder-Qualität.
  • Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz und technisch anspruchsvoller Aufnahme für die Schlageinsätze.
  • Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel.
  • Schlageinsätze und Stiel sind austauschbar.
  • Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm.

Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, für kraftvolle Schläge geeignet

Dieser Artikel 3908.030 - BASEPLEX-Schonhammer Nylon / Nylon mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel / (Ø: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BA­SE­P­LEX-Schon­häm­mer Nylon / Nylon mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Artikel-Nr.:
3908.030
BASEPLEX-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Gewicht: 360 g
  • GTIN: 4030618304111
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Holz

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig

Gehäuse

  • Zink-Druckguss
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3908.030
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
BASEPLEX-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.