BASEPLEX ist die Preiseinstiegsproduktlinie, die den hohen Qualitätsansprüchen von Halder zweifellos gerecht wird. Die BASEPLEX – Reihe 3968 enthält die Einsatzkombination Celluloseacetat / Nylon.
Der rote Celluloseacetat-Einsatz ist hart sowie öl- und fettbeständig.
Der weiße Nylon-Einsatz ist noch etwas härter als der rote und zudem sehr verschließfest.
Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.
Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert.
Die Schlageinsätze sowie der Stiel sind austauschbar.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D25mm bis D50mm.
Produktmerkmale:
für leichte bis mittelschwere Arbeiten, Installationsarbeiten
Dieser Artikel 3968.025 - BASEPLEX-Schonhammer Nylon / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel / (Ø: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe BASEPLEX-Schonhämmer Nylon / Celluloseacetat mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel (EH 3968.)
Stiel
Schlageinsatz 1
Schlageinsatz 2
Gehäuse
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.