Dieses Tempergussgehäuse wurde speziell für die SIMPLEX–Spaltäxte entwickelt. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Das Gewicht von 990g trägt zu einer hohen Kopflastigkeit der Spaltäxte und somit zu einer hohen Spaltwirkung bei.
In dieses Gehäuse dürfen nur SIMPLEX-Spaltaxt-Ersatzteile montiert werden!
Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Geräuschdämpfend, schwingungsdämpfend, hohe Bruchsicherheit, integrierte Stielschutzhülse, langlebig, robust, keine Absplitterungen, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung
Dieser Artikel 3011.750 - SIMPLEX-Spaltaxt-Gehäuse / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Spaltaxt-Gehäuse (EH 3011.)
Gehäuse
Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.