木工優惠組
SIMPLEX 軟面槌 50:40 TPE 軟 / 超塑性和 和 2x BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

木工優惠組中包含了SIMPLEX軟頭錘50:40 TPE-soft/帶有鋁外殼的超級塑膠以及兩個BESSEY木工夾GK15。

SIMPLEX軟頭錘50:40(貨號3117.051)有著超越一般尺寸的敲擊面,是用於木工工作的理想工具。由於錘頭的尺寸比一般的尺寸大,以超輕鋁外殼敲擊時,可以避免不必要的損壞。

SIMPLEX 50:40結合了超級塑膠和TPE-soft的錘頭, 並遵循已被證實的SIMPLEX原則提供了二合一的錘子。

藍色、極柔軟的TPE-soft錘頭可以在不損壞木材的情況下,將木材接合。此外,TPE錘頭與某些軟頭錘不同,不會因磨損掉色在木材上殘留不必要的痕跡。

另一方面,較硬且不易磨損的超級塑膠錘頭可以提供更高的敲擊力道,讓使用者敲擊膨脹螺絲或配件時可以輕鬆省力。

即使在最狹小的空間,齒輪式木工夾GK15(貨號GK15)能讓固定操作變的可能,因為您可以將把手上的轉軸轉開,並依需要放置在木材上。每次旋轉時,拉力將會透過滑動架中的機械裝置傳到轉軸中。與經典的螺旋或單手式木工夾相比,齒輪式木工夾提供了更多的緊密性。

產品特性:

  • SIMPLEX軟頭錘結合了TPE-soft(藍色、軟面、無磨損)/超級塑膠(白色、中等硬度、耐用不易磨損)。
  • 直徑40mm的外殼再加上直徑為50mm、超越一般尺寸的敲擊面,提供您在敏感表面操作時最大的防護。
  • 超輕的鋁外殼讓軟頭錘使用起來非常方便,使用者在敲擊時可以更容易的控制力道(是使用易碎材料的理想工具)。
  • SIMPLEX原則:所有的零件都是可以更換/改裝的,因而更經濟實惠,並節省資源。
  • 加上兩個BESSEY的木工夾GK15:
    • 工作空間中沒有干擾的工作零件。
    • 在任何固定作業時,都能夠保證符合人體工學。
    • 具有很大的彈性,可以使用於最狹窄的空間。
    • 雙零件塑膠手柄,使操作更安全。
    • 用於快速重新調整滑動架的快速移動按鈕。
    • 可旋轉的壓板,以便更完美的貼合在木材上。
    • 滑動架的塑膠外殼可以使工具免受灰塵和木碎影響。

應用區域

木工工作、門的修建、輕量/精密配件的定位、原型設計、家具組裝、貼皮、在敏感的環境下作業

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1008 g
品項品號:
3117s005
Promotional Box
  • 長 x 寬 x 高: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • 重量: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3117. 木工優惠組 – SIMPLEX 軟面槌 50:40 TPE 軟 / 超塑性和 和 2x BESSEY GEARKLAMP
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。