EH 3027.
經典盒子包含德國領先錘子製造商 Picard 和 Erwin Halder 的兩款最暢銷產品,是所有熱愛高品質工具的人的必備品。
帶有傳統棕色手柄的 PICARD 木工屋頂錘 298 是每個木匠不可或缺的工具。 它的精心造型的鍛造鎚頭令人印象深刻,該鎚頭由傳奇的 PICARD 特殊鋼製成。 由鉻鉬製成的管狀鋼手柄非常不易失誤,並且固定在鎚頭上。 磁性指甲架允許用一隻手固定指甲。 透明粉末塗層可保護精細研磨的鎚頭免受腐蝕。
SIMPLEX 軟面錘配有插入組合橡膠組合物/超塑 D60mm,是園藝和景觀美化(鋪路、設置路緣石)、土木工程(腳手架、模板工程)、預製房屋施工和用於木工工作(設置橫梁) 。 中等硬度的橡膠嵌件磨損極低、減震且無味,並且比傳統橡膠錘的使用壽命長很多倍。 採用特殊塑膠製成的中硬超塑鑲件,可承受更高的衝擊力,非常耐用、耐磨。
鑄鐵外殼具有整合的手柄保護套,可確保高抗斷裂性。
高品質、減振、符合人體工學形狀的木手柄在握持區域塗有雙層漆,因此對污垢不敏感。
所有零件均可更換/改裝,因此非常經濟且環保。 SIMPLEX 對工件和使用者都很溫和。
Classic Box 包含德國領先的錘子製造商 PICARD 和 HALDER 的兩個暢銷產品。
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 木工作業, 接合作業, 管道工作, 屋顶工
您的選擇導致 1 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。