促銷盒夢幻隊貼磚
SIMPLEX 軟面錘、TPE-soft / TPE-mid 和 PICARD 瓷磚工錘

EH 3113.

促銷盒「FLOOR TILING DREAM TEAM」由 HALDER 和 PICARD 製造的兩位地板瓷磚專家組成:

SIMPLEX 軟面木槌 D40mm(貨號 3113.040)配有 HALDER 製造的 TPE-soft / TPE-mid 嵌件組合,是 PICARD 瓷磚工錘的理想補充。 瓷磚可以小心放置,不會造成任何損壞。 帶有集成手柄保護套的鋁製外殼將錘子變成了超輕的工具(345 克),並允許用戶輕鬆施加和控制適量的衝擊力。 與傳統的橡膠錘不同,兩種插入件都不會造成任何損壞,也不會留下任何不必要的橡膠損壞。 藍色 TPE 軟式襯墊柔軟,可提供出色的衝擊緩衝效果。 中等硬度的灰色 TPE-mid 嵌件可承受更大的衝擊力。 符合智慧SIMPLEX原理,所有組件均可更換。 這對您的錢包和環境都有幫助。

PICARD 瓷磚工錘(貨號 0008390)的特點是其符合人體工學的 2 部件手柄具有減震功能,由於其內部玻璃纖維芯,操作起來毫不費力。 防滑手柄區域和手柄末端的吊眼確保安全工作。 其鎚頭具有不同的衝擊面。 平坦的一側可用於以完美的精度打碎刻痕瓷磚。 另一側的硬金屬尖端甚至可以毫不費力地精確地突破燒焦的表面。 此側也可用於借助圓孔工具在磁磚上打孔。 這款錘子重量極輕(180 克),而且非常堅固耐用

產品特點:

促銷盒 FLOOR TILING DREAM TEAM 包含 HALDER 和 PICARD 的兩位地板磚專家。

  • 包括 SIMPLEX 軟面木槌 D40mm(商品 3113.040)以及 TPE-soft(軟,無損傷)/TPE-mid(灰色,中硬,無損傷)嵌件組合:
    • 帶有集成手柄保護套的鋁製外殼將錘子變成了超輕的工具(345 克),並允許用戶輕鬆施加和控制適量的衝擊力。
    • 可以仔細定位瓷磚而不損壞它們。
    • 與傳統的橡膠錘不同,沒有顏色損壞,也不會留下不必要的黑色橡膠損壞。
    • 所有零件均可更換/改裝,使其高效且環保。
  • 添加 PICARD 瓷磚工錘(貨號 0008390):
    • 符合人體工學且減震的 2 組件手柄,帶有內部玻璃纖維芯。
    • 防滑抓握區域。
    • 手柄末端有吊眼,用於固定工具。
    • 重量輕(180 克),但極其堅固耐用。
    • 用於打破刻痕磁磚的平坦面。
    • 整合的硬質金屬尖端可突破燒焦的表面; 尖端也可用於借助圓孔工具在磁磚上打孔。

應用區域

地板貼磚

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
525 g
品項品號:
3113s002
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • 重量: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3113. 促銷盒夢幻隊貼磚 – SIMPLEX 軟面錘、TPE-soft / TPE-mid 和 PICARD 瓷磚工錘
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材