促銷盒夢幻隊門窗建築
SIMPLEX 軟面槌 50:40、TPE-soft / TPE-mid 和 SECURAL plus 軟面槌

EH 3113.

HALDER 的「夢幻隊門窗建築」促銷盒為您帶來兩位真正的專家,滿足您所有的門窗建築需求:

SIMPLEX 軟面木槌 50:40 帶鋁製外殼(貨號 3113.051),帶有 TPE-soft / TPE-mid 的插入組合,是適合所有類型木工工作和家具組裝的完美軟面木槌。

超大接觸面在溫和加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。此型號可提供 TPE-soft / TPE-mid 的刀片組合。

藍色 TPE 軟嵌件是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。

灰色、中等硬度的 TPE-mid 嵌件可提供更強大的衝擊力,可與橡膠組合物嵌件相媲美。

帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。

這意味著金錢和資源的節省。

SECURAL plus 是 SECURAL 軟面木槌的進一步開發:手柄端部的特殊形狀非常適合壓裝橡膠密封件。根據手柄端部的應用方式,可以獲得狹窄或超寬的表面,因此可以壓入各種不同尺寸的密封件。

中等硬度且略微突出的嵌件由聚氨酯製成,可更換。

鎚頭質量與彈丸質量的比例與衝擊表面的緩衝特性完美平衡,確保了最大的回彈阻尼。這使得使用者能夠在減少關節壓力的情況下工作,同時仍施加極高的衝擊力。

外殼沿著縱向焊接,在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。

產品特點:

Plus Box 配有兩個軟面木槌,非常適合門窗施工、木工工作和家具組裝。

  • 內含鋁製外殼的 SIMPLEX 軟面木槌 50:40。
  • 還包括無反彈 SECURAL 加軟面木槌。

應用區域

家具組裝、木工工作、門窗施工

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1650 g
品項品號:
3113s003
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 135 mm x 95 mm x 350 mm
  • 重量: 1650 g
  • GTIN: 4030618313984
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3113. 促銷盒夢幻隊門窗建築 – SIMPLEX 軟面槌 50:40、TPE-soft / TPE-mid 和 SECURAL plus 軟面槌
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。