促銷盒夢幻隊建設
SIMPLEX 軟面錘 D80、具有「直立」/超塑性的橡膠組合物和 PICARD 採礦橇 BlackTec®

EH 3027.

此促銷盒「dreamteam construction」為您提供兩位真正的建築專家:

SIMPLEX 軟面木槌 D80mm(商品編號 3027.280)配有橡膠成分/超塑膠的嵌件組合,是 Halder 產品選擇中絕對最暢銷的產品。

具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件使錘子能夠牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

超塑性嵌件比橡膠嵌件能夠產生更強大的衝擊力。

所有零件均可更換/改裝,使其高效且環保。

PICARD 採礦雪橇 BlackTec® FS 328(貨號 0032800-1250)的頭部重量為 1,250 公克。 它配有堅不可摧的三個零件手柄。 除了確保巨大的穩定性外,內部玻璃纖維芯還可以抑制振動。 頭部採用 PICARD 著名的優質鋼材鍛造而成,經過精心淬火和回火處理。 碎裂和磨損因此減少到最低限度。

產品特點:

促銷盒 dreamteam construction 由兩位專家組成:SIMPLEX 軟面木槌和 PICARD 採礦雪橇 BlackTec®

  • 包括SIMPLEX 軟面木槌D80mm(商品編號3027.280),搭配「Stand-Up」橡膠組合物(黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損)/超塑膠(白色、中硬、非常耐磨)的插入組合耐用的)。
  • HALDER 建築/園藝和景觀美化領域最暢銷產品的進一步開發:具有“站立”功能的橡膠插件確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • 所有零件均可更換/改裝,使其高效且環保。
  • 輔以重 1,250 克的 PICARD 採礦滑橇 BlackTec® FS 328(貨號 0032800-1250):
    • 三組分塑膠手柄,內部玻璃纖維芯,低振動。
    • 頭部黑色粉體塗層,耐腐蝕。
    • 由合金 PICARD 特種鋼製成,經過精心淬火和回火。
    • 表面經過磨削,邊緣倒角乾淨。
    • 橡膠握把表面。

應用區域

適用於建設

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
4250 g
品項品號:
3027s023
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • 重量: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3027. 促銷盒夢幻隊建設 – SIMPLEX 軟面錘 D80、具有「直立」/超塑性的橡膠組合物和 PICARD 採礦橇 BlackTec
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。