EH 3117.
Halder 的 DREAMTEAM INTERIOR 宣傳盒為您提供了兩位室內設計領域的真正專家:
SIMPLEX 軟面木槌 D40mm(貨號 3117.040)與 TPE 軟/超塑性刀片組合是木工工作的完美軟面木槌。柔軟的 TPE 軟插入件非常適合需要輕觸的工作,例如無需額外的木材即可完成飾面工作。中等硬度的超塑性嵌件允許更劇烈的衝擊,但不會損壞木材。該型號也非常適合原型製作、廚房安裝和家具組裝領域的用戶。超輕的鋁製外殼使用戶可以輕鬆施加和控制適量的衝擊力。根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
由於其矩形刀片,SECURAL 槌是處理角落和邊緣的真正專家。它是用於鋪設鑲木地板和層壓板以及玻璃窗的木槌。由聚氨酯製成,中等硬度的插件是可更換的。 SECURAL 軟面槌由於其 700 克的低重量和鎚頭中的彈丸填充,可確保最大的回彈阻尼。因此,傳遞了全部衝擊力。鎚頭絕對“安全”,因為沿縱向焊接,外殼在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。
產品特點:
超值盒配有 2 個 HALDER 軟面木槌,非常適合室內裝潢。
接合作業, 傢俱組裝
您的選擇導致 1 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。