EH 3026.
這個促銷盒包含 Halder Classic,SIMPLEX 軟面槌藝術。 3026.060 以及實用的新型磁性支架。
SIMPLEX 軟面槌 D60mm(貨號 3026.060)與橡膠成分/塑料的插入組合是 Halder 的多面手。超低磨損、衝擊緩沖和無味,中等硬度的橡膠插入物提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。紅色硬質塑料嵌件具有強大的衝擊力,並且具有抗油和抗油脂的特性。外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
Halder 的磁性支架用作多功能和多功能支架,用於吹氣槍、電纜、管子、衣服、阻隔膠帶等。支架使連接/懸掛物品變得輕而易舉,無需將支架擰到位。由塑料製成,堅固的支架擁有巨大的保持力,這要歸功於 6 塊釹磁鐵安裝在罐式磁鐵 (D65mm) 中。橡膠包裹的接觸面具有抗油性,可防止夾持面出現划痕。特殊形狀提供兩用區域(例如用於壓縮空氣槍和軟管)並防止附著/懸掛的物品無意中滑落/滑落。這樣可以確保工作場所安全並消除任何絆倒危險。
產品特點:
超值盒:SIMPLEX 軟面木槌(貨號 3026.060)加上 Halder 磁性支架(貨號 3688.003)。
維護和維修工作
您的選擇導致 1 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。