SIMPLEX 汽車促銷盒
SIMPLEX 軟面錘 D40,銅/軟金屬加打孔器

EH 3749.

SIMPLEX 汽車促銷盒包括我們的 SIMPLEX 軟面木槌,帶有直徑 40 毫米的銅和軟金屬嵌件,以及帶有尼龍嵌件的沖頭 - 非常適合每個汽車車間。

SIMPLEX 軟面木槌配有銅/軟金屬嵌件組合。

銅嵌件是 SIMPLEX 選擇中最硬的嵌件,可產生極高的衝擊力,但與鋼錘相比更溫和。它是傳統銅錘的替代品。

銀色軟金屬嵌件由鋁製成,比銅嵌件稍軟,耐熱,可取代經典的鉛錘。

由於壁厚和支柱加大,黑色加固鑄鋼外殼提供了更大的穩定性。重量的增加確保了更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極為堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工學,並配有防滑手柄。它具有光滑的表面並且是無機的(對濕氣不敏感)。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

這種組合使 SIMPLEX 成為市面上最堅硬、最穩定的軟面木槌之一。

HALDER 沖頭的兩端均配有由特殊尼龍製成的可更換、非常耐磨且防碎的頭部,使得使用鋼錘以異常安全和輕柔的方式工作成為可能

產品特點:

Plus Box 由 SIMPLEX 軟面木槌和 HALDER 沖頭組成.

  • 內附 SIMPLEX 軟面木槌 D 40mm。
  • 還包括帶有尼龍頭的 HALDER 沖頭。

應用區域

整平作業, 工廠建設, 板金成形, 汽車和卡車行業的組裝與維修

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
2400 g
品項品號:
3749s001
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 130 mm x 60 mm x 335 mm
  • 重量: 2400 g
  • GTIN: 4030618313991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3749. SIMPLEX 汽車促銷盒 – SIMPLEX 軟面錘 D40,銅/軟金屬加打孔器
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。