SIMPLEX Plus 園藝與景觀美化箱
SIMPLEX 軟面木槌 D60,「直立」橡膠組合物/超塑性加西德寶水平儀

EH 3027.

這款 SIMPLEX PLUS 箱式園藝/花園景觀包含 SIMPLEX 軟面木槌和 80 型 AS STABILA水平儀(20 公分)作為贈品。

SIMPLEX 軟面木槌 D60mm(商品編號 3027.260)配有橡膠成分/超塑膠的嵌件組合,是 Halder 產品選擇中最暢銷的產品。 具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件使錘子能夠牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。 超塑性嵌件比橡膠嵌件能夠產生更強大的衝擊力。 所有零件均可更換/改裝,使其高效且環保。

80 AS STABILA水平儀,20 公分(貨號 19565)是一款精確可靠、外型纖薄的水平儀。 80 AS 型增強鋁矩形型材與西德寶安裝技術可確保精度和較長的使用壽命。 在生產過程中,小瓶和測量表面彼此完美對齊並永久連接。 因此,西德寶多年來保證了最佳的測量精度。 這是一款兌現其承諾的水平儀。

產品特點:

促銷盒配有 SIMPLEX 軟面木槌和西德寶水平儀:

  • 包括SIMPLEX 軟面木槌D60mm(商品號3027.260),其插入物組合為「Stand-Up」橡膠組合物(黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損)/超塑性(白色、中硬、非常耐磨)耐用的)。
  • HALDER 建築/園藝和景觀美化領域最暢銷產品的進一步開發:具有“站立”功能的橡膠插件確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • 所有零件均可更換/改裝,使其高效且環保。
  • 附 80 AS 西德寶水平儀,20 公分(貨號 19565)。
    • 具有加強筋的鋁製矩形型材 – 在工作時具有高穩定性和牢固的握持力。
    • 整合的防滑裝置可以在標記時牢牢握住-水平儀不會滑動。
    • 西德寶高品質樣品瓶具有最佳的可讀性——高度透明、耐磨的丙烯酸玻璃,具有精密研磨的內部輪廓和螢光樣品瓶液體。
    • 具有兩個測量表面的水平儀 – 在所有位置進行精確測量。
    • 設備:1 個水平樣品瓶、1 個垂直樣品瓶、2 個塗佈測量表面。

應用區域

路面鋪砌

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1880 g
品項品號:
3027s024
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • 重量: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3027. SIMPLEX Plus 園藝與景觀美化箱 – SIMPLEX 軟面木槌 D60,「直立」橡膠組合物/超塑性加西德寶水平儀
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。