SIMPLEX Plus 盒入門套件
SIMPLEX 軟面木槌 D60,具有「直立」/超塑性的橡膠組合物,以及一種 TPE-soft 和一種 TPE-mid 插入件以及開瓶器

EH 3027.

SIMPLEX 入門套件在各方面都是完美的:工作和下班後。總共 4 種不同的插件可讓您配置自己的 SIMPLEX,而隨附的推式開瓶器形狀獨特,仿照 SIMPLEX 插件,是對套件的補充。

這款 SIMPLEX Plus Box 入門套件包括 SIMPLEX 軟面木槌 D60、具有「直立」/超塑膠的橡膠組合物以及一個 TPE-soft 和一個 TPE-mid 插入件以及一個 SIMPLEX Push 開瓶器。

SIMPLEX 軟面木槌 D60mm 提供橡膠成分/超塑性嵌件組合,是大量應用中不可或缺的伴侶。站立式」使錘子能夠牢固地立在頭上,減少彎腰的需要,從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。超低磨損、衝擊緩衝和無味,久經考驗的橡膠混合物的使用壽命比傳統橡膠錘更長。超塑性嵌件比橡膠嵌件能夠產生更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑膠嵌件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑塑膠嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。

此外,該促銷盒還包含一個替換插件 TPE-soft(柔軟,無損傷)和一個 TPE-mid(中硬,無損傷),可用於鋪設天然石材和敏感板以及樑的定位不會留下任何惱人的黑色橡膠損傷。

SIMPLEX 推式開瓶器採用 SIMPLEX 插入件設計,以其獨特的開啟技術脫穎而出:只需將開瓶器放在瓶子上,輕輕按下,即可享用打開的瓶子中的飲料。

產品特點:

Plus Box 包括 SIMPLEX 軟面木槌 3027.260 和兩個附加插件以及SIMPLEX Push 開瓶器。

應用區域

園藝與景觀美化

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
2600 g
品項品號:
3027s026
推廣盒
  • 長 x 寬 x 高: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • 重量: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3027. SIMPLEX Plus 盒入門套件 – SIMPLEX 軟面木槌 D60,具有「直立」/超塑性的橡膠組合物,以及一種 TPE-soft 和一種 TPE-mid 插入件以及開瓶器
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。