EH 3117.
Plus box joiner's work 包含 HALDER 的「木工錘」和輪廓儀作為方便的附加組件:
這款 SIMPLEX 軟面木槌(貨號 3117.051)配有內建於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 嵌件。 超大的接觸表面確保錘子的外殼不會與使用者正在操作的敏感表面接觸。 配備TPE軟質(藍色,柔軟,無損傷)/超塑(白色,中硬)嵌件組合,錘子不需要敲擊塊即可完成組裝櫥櫃或貼面等任務。 藍色刀片甚至可以直接敲擊工件的邊緣而不會造成任何損壞。 更堅固的超塑性刀片可提供更大的衝擊力,也非常適合與鑿子結合使用。 帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。 它還使軟面木槌成為重量最小、易於攜帶的工具。 符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。 附帶的具有鎖定功能的輪廓量規允許用戶輕鬆且預先複製輪廓,例如 門框或加熱管上。 即使在複雜的輪廓上,該工具也能實現出色的工作效果,不會產生廢料。
產品特點:
木工作品促銷盒
傢俱組裝,接合作業
您的選擇導致 1 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。