BLACKCRAFT 汽車促銷盒
BLACKCRAFT 軟面木槌 D60 加磁性支架

EH 3379.

BLACKCRAFT 汽車促銷盒不僅包含帶有聚氨酯塗層的無回彈 BLACKCRAFT 軟面木槌,還配有 HALDER 的磁力支架,透過六塊釹磁鐵產生高吸力。

BLACKCRAFT 木槌 D60 因其管狀頭部和鋼丸填充而被歸類為無反彈軟面木槌。

由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量傳遞有輕微的延遲。減少的回彈使得衝擊能量能夠以完美的效率被吸收。

其結果是產生異常巨大的衝擊力 此外,與普通鋼錘相比,BLACKCRAFT 軟面錘可大大提高工作安全性、減少關節壓力並提高噪音抑制效果。

BLACKDRAFT 完全覆蓋有聚氨酯塗層。除了保持軟面木槌免受腐蝕之外,該塗層還可以保護工件,防止刮傷以及誤擊時產生火花,並具有額外的減振效果。衝擊側的厚聚氨酯層確保了較長的使用壽命。

HALDER 的磁性支架可作為吹氣槍、電纜、管子、衣服、隔離帶等的多功能支架。

該支架使連接/懸掛物品變得輕而易舉,無需將支架擰到位。堅固的支架由塑膠製成,由於罐狀磁鐵(D65mm)中裝有 6 個釹磁鐵,因此具有巨大的保持力。橡膠包裹的接觸面具有耐油性,可防止固定面出現刮痕。

特殊的形狀提供了雙重用途區域(例如用於壓縮空氣槍和軟管),並防止連接/懸掛的物品無意中滑落/滑落。這可以確保工作場所的安全並消除任何絆倒危險。

產品特點:

Plus Box 由 BLACKCRAFT 軟面木槌和 HALDER 磁性支架組成。

  • 包括獨一無二的 BLACKCRAFT 軟面木槌 D60mm。
  • 與 HALDER 的黑色磁性支架相輔相成,這是一種多功能安裝座,無需將支架擰到位。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝與維修, 更換被刺破的輪胎, 車本體建造, 凹陷移除, 輕量 /¬精密工件的定位和調整, 整平作業, 板金成形, 保養作業, 處理具有敏感表面的組件

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
2000 g
品項品號:
3379s004
BLACKCRAFT 汽車促銷盒
  • 長 x 寬 x 高: 125 mm x 90 mm x 405 mm
  • 重量: 2000 g
  • GTIN: 4030618314004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3379. BLACKCRAFT 汽車促銷盒 – BLACKCRAFT 軟面木槌 D60 加磁性支架
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。