宣傳箱夢幻隊維護
SUPERCRAFT 山核桃木柄軟面槌和 BASEPLEX 軟面槌,醋酸纖維素/尼龍

EH 3366.

Halder 的 DREAMTEAM MAINTENANCE 促銷盒提供了兩種理想的軟面槌,用於敲擊鋼材和鈑金加工。許多維修工作可以毫無後顧之憂地進行:

使用頭部直徑為 D40mm 的無回彈 SUPERCRAFT 軟面槌(品號 3366.040) ,由於回彈減少,衝擊能量得到最佳利用。這允許非常強大但同時聯合溫和和降噪的打擊。完全消除了金屬碎片的危險。可更換刀片提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。符合人體工程學的形狀、塗漆和超穩定的山核桃木手柄具有減震效果。

BASEPLEX 軟面槌 D30mm(品號 3968.030)比 SUPERCRAFT 軟面槌小一號。它包含醋酸纖維素/尼龍的插入組合。紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬,而且還耐磨。主體由優質鋅壓鑄件製成,帶有重擊保護裝置和技術先進的刀片支架。木柄符合人體工程學並塗有清漆。插件和手柄是可更換的。

超值盒內含 2 個 Halder 頂級建議,用於敲擊金屬/鈑金,其中包含:

  • 山核桃木柄 D40mm 的無回彈 SUPERCRAFT 軟面木槌(貨號 3366.040)。
    • 提供更強大的打擊力、隔音效果並且對關節溫和。
    • 沒有金屬碎片的危險。
    • 可更換的特殊尼龍嵌件具有最大強度。
    • 減震、符合人體工學形狀、非常穩定且塗漆的山核桃木手柄。
    • 手柄保護套可作為重擊保護器。
  • BASEPLEX 軟面錘 D30mm(貨號 3968.030),配有醋酸纖維素(紅色、硬質、耐油和油脂)/尼龍(白色、耐磨)組合刀片。
    • 主體由優質鋅壓鑄件製成,並配有重擊保護器和技術先進的刀片支架。
    • 符合人體工學的塗漆木手柄。
    • 插件和手柄是可更換的。

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1100 g
品項品號:
3366s001
宣傳箱夢幻隊維護
  • 長 x 寬 x 高: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • 重量: 1100 g
  • GTIN: 4030618311874
show article view
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3366. 宣傳箱夢幻隊維護 – SUPERCRAFT 山核桃木柄軟面槌和 BASEPLEX 軟面槌,醋酸纖維素/尼龍
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/