樣品箱 
萬用的 

EH 3000.

顧名思義,這個示例案例提供了 Halder 選擇的軟面槌的完美橫截面:除了容納所有可用的插入件和 SIMPLEX 系列的所有三種外殼類型外,它還包含非回彈錘 SUPERCRAFT 和 SECURAL,入門級錘子 BASEPLEX 和 FERROPLEX Combi Hammer。

但是,這還不是全部! 它還包括磁性支架、一個落槌和一個沖頭。

正是您的現場服務人員取得巨大成功所需要的!

產品特點:

  • 提供了Halder軟槌頭選擇的完美橫截面。
  • 所有八個插件,所有三種SIMPLEX外殼。
  • 不可反彈的軟面槌SUPERCRAFT和SECURAL。
  • 入門級錘BASEPLEX。
  • 組合錘FERROPLEX。
  • 磁性支架,短槌和打孔器。
  • 涵蓋了廣泛的應用。
  • 相關領域客戶諮詢的理想選擇。

應用區域

從不同應用領域中選擇最常見的軟表面槌

 

實際案件如下:

  • 1x SIMPLEX軟面槌,帶鑄鋼外殼和優質木柄,橡膠組合物和塑料插件(產品編號3026.040)
  • 1x 軟面槌 複合橡膠,具有“站立”功能 / 超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 (產品編號3027.260)
  • 1x 軟面槌 TPE-軟/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 (產品編號3117.051)
  • 1x 軟面槌 銅/軟金屬; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 (產品編號3479.030)
  • 1x BASEPLEX軟面槌,帶鋅壓鑄外殼和木柄,尼龍和醋酸纖維素插件(產品編號3968.040)
  • 1x FERROPLEX鎖匠的錘子和軟面槌合二為一(Art.No。3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT軟面槌,無回彈,減震,亮光漆,符合人體工程學和山核桃手柄(產品編號3366.040)
  • 1x SECURAL軟面槌,無反彈;頭部和手柄由一塊鋼製成,防破裂矩形插件(產品編號3380.040)
  • 1x 沖頭(產品編號3408.010)
  • 1x 落槌(產品編號3408.020)
  • 1x 磁性支架 (產品編號 3688.003)
  • 1x 軟質插件,藍色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3201.040)
  • 1x TPE-中插件,灰色適用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3203.040)
  • 1x 超級塑膠插件,白色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3207.040)
  • 1x 尼龍插件,白色用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3208.040)
  • 1x 軟金屬插件,銀色,適用於SIMPLEX軟面槌(產品編號3209.040)
  • 1x 插件用於SUPERCRAFT軟面槌(產品編號3508.040)
  • 1x (產品編號 3233.040)

您的選擇導致 1 打擊

長 x 寬 x 高 [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
長 x 寬 x 高 [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
品項品號:
3000.993
樣品箱 
  • 長 x 寬 x 高: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • 重量: 8000 g
show article view

材質

  • 請見每個項目的產品數據 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3000. 樣品箱  – 萬用的 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。