替換螺絲
SIMPLEX鋁外殼

EH 3122.

您的選擇導致 4 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
品項品號:
3122.039
替換螺絲
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • 重量: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
10 g
品項品號:
3122.049
替換螺絲
  • Ø: 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • 重量: 10 g
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
49 g
品項品號:
3122.059
替換螺絲
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 30 mm x 16 mm x 16 mm
  • 重量: 49 g
  • GTIN: 4030618312703
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
51 g
品項品號:
3122.069
替換螺絲
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 40 mm x 16 mm x 16 mm
  • 重量: 51 g
  • GTIN: 4030618312710
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

注意事項

包含螺絲和螺帽。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3122. 替換螺絲 – SIMPLEX鋁外殼
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX housings
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。