- Ø: 30 mm
- 長 x 寬 x 高: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312727
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Application overview hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。