SIMPLEX鋁製外殼(3122系列)的重量輕,可以在敏感工件和易碎材料上以極高的精度進行加工。 用戶自行調節衝擊力。 另一個優點是,輕巧的軟面槌可以很容易地在皮帶環中隨身攜帶。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 它帶有一個集成的手柄保護套,可在發生誤擊時保護手柄,適用於尺寸從D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌。 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件!
由於採用極其輕便的外殼,因此可提供高精度刀片。 具有該殼體的托板是精確的,並且非常適合於在敏感工件上的工作。
產品特點:
本产品 3122.060 - SIMPLEX鋁外殼 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX鋁外殼 (EH 3122.)
外殼
包含螺絲和螺帽。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。