3122.050 - SIMPLEX鋁外殼

SIMPLEX鋁製外殼(3122系列)的重量輕,可以在敏感工件和易碎材料上以極高的精度進行加工。 用戶自行調節衝擊力。 另一個優點是,輕巧的軟面槌可以很容易地在皮帶環中隨身攜帶。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 它帶有一個集成的手柄保護套,可在發生誤擊時保護手柄,適用於尺寸從D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌。 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件!

由於採用極其輕便的外殼,因此可提供高精度刀片。 具有該殼體的托板是精確的,並且非常適合於在敏感工件上的工作。

產品特點:

  • SIMPLEX鋁製外殼
  • 重量輕,可在易碎的敏感工件/材料上進行精確加工
  • 用戶確定衝擊力
  • 輕巧的軟面槌易於在皮帶環中隨身攜帶
  • 帶有集成的手柄保護套
  • 優異的抗斷裂性
  • 無碎屑
  • 減震
  • 帶有耐磨粉末塗料
  • 非常耐用
  • 適用於D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌
  • 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件!

本产品 3122.050 - SIMPLEX鋁外殼 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX鋁外殼 (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
330 g
品項品號:
3122.050
SIMPLEX鋁外殼
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 97,5 mm x 74 mm x 50 mm
  • 重量: 330 g
  • GTIN: 4030618301387
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

材質

外殼

  • 鋁 

注意事項

包含螺絲和螺帽。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3122.050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX housings
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。