這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面。
SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。
具有“站立”(3202.260)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
形状符合人体工程学的高质量减震木质把手极短,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修
本产品 3029.282 - SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,具有“站立”功能 /軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,具有“站立”/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3029.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。