SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分,具有“站立”功能; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

EH 3022.

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3022 兩側均配有橡膠合成嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件(3202 系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。 Halder 現在進一步開發了這款暢銷產品:具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件 (3202.260) 使錘子能夠牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而可以在更加符合人體工學和背部友善的方式。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

  • Halder最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.260)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠/複合橡膠插入件組合而成,具有“立式”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
  • 把手极短,不会敲击把手末端。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2820 g
品項品號:
3022.282
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 2820 g
  • GTIN: 4030618312949
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3022. SIMPLEX 軟面槌 – 橡膠成分,具有“站立”功能; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材