這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。
SIMPLEX軟面槌 提供複合橡膠/超塑性插入件組合,是許多應用必不可少的伴侶。 Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展:
具有“豎立”(3202.260)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
形状符合人体工程学的高质量减震木质把手极短,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 柵欄建造
本产品 3027.262 - SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,具有“站立”功能 / 超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 60 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,具有“站立” / 超塑性; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3027.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。